Relaismodul EMG 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2964461

Teilenummer
2964461
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.95 €

10 49 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 10.55 Höhe(mm) 79.36
Tiefe(mm) 53.5 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation -
Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Mit forcierten Kontakte falsch Ausführung des Schalters Doppelkontakt
Komplett mit Sockel wahr Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) 96|132
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) 96|132 Netzspannung Us bei DC(V) 96|132 Schutzart (IP) IP20
Mit LED- Anzeige - Spannungsart zum Betätigen AC/DC Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 1 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 0

Sie befinden sich auf der Seite für Relaismodul EMG 10, die Teilenummer ist 2964461.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2964461.

Technischer Support