Relaismodul EMG 25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2964843

Teilenummer
2964843
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.00 €

10 49 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 25 Höhe(mm) 77.5
Tiefe(mm) 62.5 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation -
Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Mit forcierten Kontakte falsch Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt
Komplett mit Sockel wahr Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) 21.6|26.4
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) 21.6|26.4 Netzspannung Us bei DC(V) 21.6|26.4 Schutzart (IP) -
Mit LED- Anzeige - Spannungsart zum Betätigen AC/DC Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 2

Sie befinden sich auf der Seite für Relaismodul EMG 25, die Teilenummer ist 2964843.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2964843.

Technischer Support