Erweiterungsmodul, PSR-SCF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2981376

Teilenummer
2981376
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.73 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 17.5 Höhe(mm) 79.36
Tiefe(mm) 60.5 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation -
Fahren, Einstellung wechseln - Mit forcierten Kontakte wahr Ausführung des Schalters Doppelkontakt
Komplett mit Sockel falsch Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei DC(V) -|- Schutzart (IP) IP20
Mit LED- Anzeige - Spannungsart zum Betätigen - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 0

Sie befinden sich auf der Seite für Erweiterungsmodul, PSR-SCF, die Teilenummer ist 2981376.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2981376.

Technischer Support