Überwachungsrelais, EMD-SL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2905597

Teilenummer
2905597
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

150.80 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 22.5 Höhe(mm) 90 Tiefe(mm) 113
Spannungsmessbereich(V) -|- Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme - Phasenfolgeüberwachung wahr
Phasenausfallerkennung wahr Funktion unter Spannung falsch Funktion über Spannung -
Funktion Asymmetrieerkennung wahr Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei DC(V) -|- Maximal zulässige Einschaltverzögerungszeit(s) -
Minimale einstellbare Einschaltverzögerungszeit(s) - Maximal zulässige Verzögerungszeit (einstellbar) off-(s) - Minimal einstellbare Verzögerungszeit (einstellbar) off-(s) -
Spannungsart zum Betätigen - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer -
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt -

Sie befinden sich auf der Seite für Überwachungsrelais, EMD-SL, die Teilenummer ist 2905597.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2905597.

Technischer Support