Zeitrelais, PLC-TR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2910140
2910141
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Art der elektrischen Anschluss

66.58 €

3 61 Arbeitstage 6.2Schraubverbindung

66.58 €

3 61 Arbeitstage 6.25-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Höhe(mm) 80 Tiefe(mm) 86
Geeignet für die Frontmontage - Mit Sockel - Fernbedienung möglich -
Geeignet für die Fernbedienung - Funktion blinkt, beginnend mit Pause, feste Zeit - Funktion blinkt, beginnend mit Puls, feste Zeit -
Uhr , beginnend mit Pause, variabel - Uhr , beginnend mit Puls, variabel - Mit Halbleiterausgang -
Funktionsverzögerung beim Einschalten - Funktion Schwimmkontakt bei Erregung - Funktion Stern-Delta -
Zeitbereich(s) -|- Funktionsverzögerung beim Abschalten - Funktion Schwimmkontakt beim Abschalten -
Funktionspulsformung - Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei DC(V) -|- Anzahl der Ausgänge, unverzögert, normalerweise geschlossener Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechselkontakt 0 Anzahl der Ausgänge, verzögerter, normalerweise geschlossener Kontakt - Anzahl der Ausgänge, verzögerter, Schließer -
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechselkontakt - Steckbar am Hilfsschalterblock - Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert, reversibel verzögert / unverzögert -
Geeignet für die Montage an der DIN-Schiene (Zylinderschiene) - Spannungsart zum Betätigen -

Technischer Support