Einzelrelais, REL-PR3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903702
2903703
2903704
2903705
2903706
2903707
2903708
2903709
2908893
2908894
2909055
2909056
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb, Polarisation Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zum Betätigen Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt

15.75 €

12 7 Arbeitstage Polaritätsfrei-|--|-20.4|26.4DC03

15.85 €

12 7 Arbeitstage Polaritätsfrei20.4|26.420.4|26.4-|-AC03

16.45 €

12 7 Arbeitstage Polaritätsfrei102|132102|132-|-AC03

16.95 €

11 7 Arbeitstage Polaritätsfrei195.5|253195.5|253-|-AC03

15.95 €

12 7 Arbeitstage --|--|-20.4|26.4DC30

16.10 €

12 7 Arbeitstage -20.4|26.420.4|26.4-|-AC30

15.55 €

12 98 Arbeitstage -102|132102|132-|-AC30

16.55 €

11 7 Arbeitstage -195.5|253195.5|253-|-AC30

16.30 €

12 89 Arbeitstage Polaritätsfrei-|--|-93.5|121DC03

15.55 €

12 89 Arbeitstage Polaritätsfrei-|--|-40.8|52.8DC03

17.45 €

11 7 Arbeitstage Polaritätsfrei-|--|-187|242DC03

17.45 €

50 89 Arbeitstage Polaritätsfrei-|--|-106.25|137.5DC03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 38.65 Höhe(mm) 36.15
Tiefe(mm) 45.5 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Fahren, Einstellung wechseln Monostabil
Mit forcierten Kontakte falsch Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt Komplett mit Sockel falsch
Art der elektrischen Anschluss Steckanschluss Schutzart (IP) Sonstige Mit LED- Anzeige -
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0

Technischer Support