Einzelrelais, REL-IR4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903669
2903670
2903671
2903672
2903673
2903674
2903675
2903676
2903677
2903678
2903679
2903680
2903681
2903682
2903683
2903684
2903685
2903686
2903687
2903688
2905728
2907054
2909738
2909742
2909744
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Antrieb, Polarisation Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zum Betätigen

12.60 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-9.4|23.4DC

12.40 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-18.7|46.8DC

12.60 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-37.4|93.6DC

12.60 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-46.8|117DC

12.75 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-85.8|214.5DC

14.70 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-97.5|243.8DC

15.90 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-171.6|429DC

9.80 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-9.4|23.4DC

10.25 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-18.7|46.8DC

9.80 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-37.4|93.6DC

9.94 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-46.8|117DC

10.35 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-85.8|214.5DC

10.35 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-97.5|243.8DC

11.75 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-171.6|429DC

11.20 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5-18.7|33.118.7|33.1-|-AC

11.20 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5-93.6|165.693.6|165.6-|-AC

12.20 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5-179.4|317.4179.4|317.4-|-AC

9.53 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5-18.7|33.118.7|33.1-|-AC

9.80 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5Polaritätsfrei93.6|165.693.6|165.6-|-AC

9.80 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5Polaritätsfrei179.4|317.4179.4|317.4-|-AC

10.20 €

20 7 Arbeitstage 21.227.5--|--|-171.6|429DC

7.19 €

30 7 Arbeitstage 21.227.5Polaritätsfrei-|--|-18.7|46.8DC

18.45 €

10 7 Arbeitstage 22.228.6Polaritätsfrei-|--|-18.7|46.8DC

19.35 €

10 82 Arbeitstage 22.228.6Polaritätsfrei179.4|317.4179.4|317.4-|-AC

19.35 €

10 82 Arbeitstage 22.228.6Polaritätsfrei93.6|165.693.6|165.6-|-AC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Tiefe(mm) 35.6 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch
Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Mit forcierten Kontakte falsch Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt
Komplett mit Sockel falsch Art der elektrischen Anschluss Steckanschluss Schutzart (IP) Sonstige
Mit LED- Anzeige - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 0
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 4

Technischer Support