Einzelrelais, REL-PR1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2908040
2908044
2908046
2908047
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zum Betätigen

13.80 €

14 7 Arbeitstage -|--|-20.4|26.4DC

13.10 €

14 7 Arbeitstage -|--|-93.5|121DC

12.65 €

15 7 Arbeitstage -|--|-187|242DC

14.30 €

13 7 Arbeitstage 195.5|253195.5|253-|-AC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 38.65 Höhe(mm) 36.15
Tiefe(mm) 45.5 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation Polaritätsfrei
Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Mit forcierten Kontakte falsch Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt
Komplett mit Sockel falsch Art der elektrischen Anschluss Steckanschluss Schutzart (IP) Sonstige
Mit LED- Anzeige - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 1
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 0

Technischer Support