Relaismodul, PLC-2RPT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2901639

Teilenummer
2901639
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.90 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 6.1 Höhe(mm) 80
Tiefe(mm) 86 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation -
Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Mit forcierten Kontakte falsch Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt
Komplett mit Sockel wahr Art der elektrischen Anschluss Sonstige Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei DC(V) -|- Schutzart (IP) IP20
Mit LED- Anzeige - Spannungsart zum Betätigen - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 2 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 2

Sie befinden sich auf der Seite für Relaismodul, PLC-2RPT, die Teilenummer ist 2901639.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2901639.

Technischer Support