Erweiterungsmodul, EM-2RPT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2909573

Teilenummer
2909573
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.79 €

4 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 22.6 Höhe(mm) 106.7
Tiefe(mm) 113.7 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation -
Fahren, Einstellung wechseln - Mit forcierten Kontakte - Ausführung des Schalters -
Komplett mit Sockel falsch Art der elektrischen Anschluss Sonstige Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei DC(V) -|- Schutzart (IP) IP20
Mit LED- Anzeige - Spannungsart zum Betätigen - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 0

Sie befinden sich auf der Seite für Erweiterungsmodul, EM-2RPT, die Teilenummer ist 2909573.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2909573.

Technischer Support