Zeitrelais, ETD-BL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905813
2905814
2907713
2907714
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Zeitbereich
(s)
Art der elektrischen Anschluss Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zum Betätigen

83.79 €

3 7 Arbeitstage 89.470.05|3600Schraubverbindung24|24024|24024|240AC/DC

83.79 €

3 7 Arbeitstage 880.05|3600Sonstige-|--|--|-DC

83.79 €

3 7 Arbeitstage 89.470.05|360000Schraubverbindung24|24024|24024|240AC/DC

83.79 €

3 7 Arbeitstage 880.05|360000Sonstige24|24024|24024|240AC/DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 17.5 Tiefe(mm) 65.5
Geeignet für die Frontmontage - Mit Sockel - Fernbedienung möglich -
Geeignet für die Fernbedienung - Funktion blinkt, beginnend mit Pause, feste Zeit - Funktion blinkt, beginnend mit Puls, feste Zeit -
Uhr , beginnend mit Pause, variabel - Uhr , beginnend mit Puls, variabel - Mit Halbleiterausgang -
Funktionsverzögerung beim Einschalten - Funktion Schwimmkontakt bei Erregung - Funktion Stern-Delta -
Funktionsverzögerung beim Abschalten - Funktion Schwimmkontakt beim Abschalten - Funktionspulsformung -
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, normalerweise geschlossener Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0 Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechselkontakt 0
Anzahl der Ausgänge, verzögerter, normalerweise geschlossener Kontakt - Anzahl der Ausgänge, verzögerter, Schließer - Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechselkontakt -
Steckbar am Hilfsschalterblock - Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert, reversibel verzögert / unverzögert - Geeignet für die Montage an der DIN-Schiene (Zylinderschiene) -

Technischer Support