Relaismodul, RIF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1021593
1049232
1078681
1078686
1078802
1078803
2903276
2903285
2903287
2903288
2903299
2903316
2903319
2903320
2903323
2903324
2903326
2903328
2903343
2903344
2903345
2903350
2903357
2903358
2903364
2903365
2903366
2903374
2905289
2905290
2905291
2905292
2905659
2905660
2905661
2905662
2908215
2908327
2908500
2908501
2909739
2909740
2909741
2909773
2909774
2909775
2909776
2909845
2909846
2909847
2909848
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Mit forcierten Kontakte Art der elektrischen Anschluss Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zum Betätigen Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt

14.35 €

100 19 Arbeitstage 16.397.2160falschSonstige184|264.5184|264.5-|-AC01

17.30 €

20 7 Arbeitstage 169375-Sonstige19.2|28.819.2|28.8-|-AC02

20.90 €

10 75 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung-|--|-20.2|33.6DC10

20.90 €

10 7 Arbeitstage 16.497.2175falschSonstige-|--|-19.2|33.6DC10

13.70 €

20 78 Arbeitstage 16.497.2175falschSonstige-|--|-9.6|16.8DC10

13.70 €

20 75 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung-|--|-9.6|16.8DC10

30.15 €

10 7 Arbeitstage 43.4111.7390falschSonstige195.5|253195.5|253-|-AC03

30.15 €

10 19 Arbeitstage 43.496.7491falschSchraubverbindung195.5|253195.5|253-|-AC03

29.10 €

10 19 Arbeitstage 43.496.7491falschSchraubverbindung102|132102|132-|-AC03

28.00 €

10 7 Arbeitstage 43.496.7491falschSchraubverbindung-|--|-20.4|26.4DC03

23.70 €

10 19 Arbeitstage 4096.1990falschSchraubverbindung102|132102|132-|-AC03

16.50 €

20 7 Arbeitstage 2788.5975falschSchraubverbindung184|276184|276-|-AC04

15.45 €

20 33 Arbeitstage 2788.5975falschSchraubverbindung-|--|-100|156.25DC04

13.70 €

20 7 Arbeitstage 2788.5975falschSchraubverbindung-|--|-19.2|30DC04

16.60 €

20 19 Arbeitstage 2788.5975falschSchraubverbindung19.2|28.819.2|28.8-|-AC02

15.20 €

20 7 Arbeitstage 2788.5975falschSchraubverbindung-|--|-100|156.25DC02

13.30 €

20 7 Arbeitstage 2788.5975falschSchraubverbindung-|--|-19.2|30DC02

13.60 €

20 7 Arbeitstage 16.497.2175falschSonstige96|13896|138-|-AC02

14.55 €

20 19 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung184|264.5184|264.5-|-AC02

13.60 €

20 19 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung96|13896|138-|-AC02

12.75 €

20 19 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung19.2|27.619.2|27.6-|-AC02

11.00 €

20 7 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung-|--|-19.2|33.6DC02

11.70 €

20 19 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung19.2|27.619.2|27.6-|-AC01

10.70 €

20 70 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung-|--|-19.2|33.6DC01

9.12 €

20 7 Arbeitstage 6.128468falschSchraubverbindung-|--|-19.2|36DC10

10.75 €

20 19 Arbeitstage 6.128468falschSchraubverbindung-|--|-9.6|18DC10

8.52 €

30 7 Arbeitstage 6.128468falschSchraubverbindung-|--|-19.2|36DC10

10.15 €

20 7 Arbeitstage 6.128482falschSchraubverbindung-|--|-19.2|36DC01

12.00 €

20 7 Arbeitstage 16.497.2175falschSonstige-|--|-19.2|33.6DC01

16.20 €

20 7 Arbeitstage 16.497.2175falschSonstige184|253184|253-|-AC01

13.90 €

20 7 Arbeitstage 16.497.2175falschSonstige-|--|-19.2|33.6DC02

17.60 €

20 7 Arbeitstage 16.497.2175falschSonstige184|253184|253-|-AC02

12.00 €

20 7 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung-|--|-19.2|33.6DC01

13.90 €

20 7 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung-|--|-19.2|33.6DC02

16.20 €

20 19 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung184|264.5184|264.5-|-AC01

17.60 €

20 7 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung184|264.5184|264.5-|-AC02

38.70 €

10 7 Arbeitstage 16.397.2170wahrSonstige-|--|-19.2|26.4DC02

11.10 €

20 7 Arbeitstage 6.1291.7177.7falschSonstige-|--|-19.2|36DC01

10.85 €

20 75 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung-|--|-9.6|16.8DC01

10.95 €

20 75 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung-|--|-9.6|16.8DC02

35.45 €

10 33 Arbeitstage 30.695.475falschSonstige184|276184|276-|-AC04

35.45 €

10 33 Arbeitstage 30.695.475falschSonstige96|14496|144-|-AC04

35.45 €

10 7 Arbeitstage 30.695.475falschSonstige-|--|-19.2|30DC04

18.30 €

10 19 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung96|13296|132-|-AC02

17.00 €

20 33 Arbeitstage 16.4588.9775falschSchraubverbindung96|13296|132-|-AC01

18.30 €

10 7 Arbeitstage 16.497.2175falschSonstige96|13296|132-|-AC02

17.00 €

20 19 Arbeitstage 16.497.2175falschSonstige96|13296|132-|-AC01

35.45 €

10 33 Arbeitstage 2788.5975falschSchraubverbindung-|--|-19.2|30DC04

35.45 €

10 33 Arbeitstage 2788.5975falschSchraubverbindung96|14496|144-|-AC04

35.45 €

10 44 Arbeitstage 2788.5975falschSchraubverbindung184|276184|276-|-AC04

38.70 €

10 7 Arbeitstage 16.388.9775wahrSchraubverbindung-|--|-19.2|26.4DC02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation -
Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt Komplett mit Sockel wahr
Schutzart (IP) IP20 Mit LED- Anzeige - Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0

Technischer Support