Relaismodul, SPS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2910519
2910520
2910521
2910522
2910523
2910524
2910526
2910528
2910529
2910530
2910531
2910533
2910534
2910537
2910539
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit forcierten Kontakte Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zum Betätigen Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt

19.55 €

10 7 Arbeitstage falsch-|--|-20.2|33.6DC2

25.85 €

10 7 Arbeitstage falsch20.9|33.620.9|33.620.9|33.6AC/DC2

25.60 €

10 12 Arbeitstage falsch-|--|-40.3|62.4DC2

26.90 €

10 12 Arbeitstage falsch96|16896|16893.5|154AC2

26.90 €

10 12 Arbeitstage falsch207|264.5207|264.5209|264AC2

21.40 €

10 7 Arbeitstage falsch-|--|-20.2|33.6DC2

28.15 €

10 12 Arbeitstage falsch20.9|33.620.9|33.620.9|33.6AC/DC2

28.40 €

10 12 Arbeitstage falsch96|16896|16893.5|154AC2

28.40 €

10 12 Arbeitstage falsch207|264.5207|264.5209|264AC2

20.20 €

10 7 Arbeitstage falsch-|--|-20.2|33.6DC1

26.50 €

10 12 Arbeitstage falsch20.6|33.620.6|33.620.6|33.6AC/DC1

27.75 €

10 12 Arbeitstage falsch96|16896|16893.5|154AC1

27.75 €

10 12 Arbeitstage falsch207|265207|265209|264AC1

42.85 €

10 7 Arbeitstage wahr-|--|-20.2|32.4DC2

45.45 €

10 7 Arbeitstage wahr20.9|32.420.9|32.420.9|32.4AC/DC2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) - Breite(mm) 13.95 Höhe(mm) 80
Tiefe(mm) 104 Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Antrieb, Polarisation -
Fahren, Einstellung wechseln Monostabil Ausführung des Schalters Einfacher Kontakt Komplett mit Sockel wahr
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schutzart (IP) IP20 Mit LED- Anzeige -
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 0

Technischer Support