I / O-Modul, Axioline F, AXL F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1004925
1027904
2688022
2688035
2688048
2688051
2688310
2688349
2688381
2700608
2700684
2701450
2701722
2701813
2701916
2702052
2702053
2702068
2702071
2702106
2702291
2702654
2702783
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Eingangsstrom bei Signal 1
(mA)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Spannungsart der Netzspannung Spannung (Art der Eingangsspannung) Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Ausgangsstrom
(A)
Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung Art der Digitalausgang Netzspannung AC 50 Hz
(V)
Netzspannung AC 60 Hz
(V)
Netzspannung DC
(V)
Zulässige Spannung am Ausgang
(V)
Zulässige Spannung am Eingang
(V)
Art der Ausgangsspannung

304.62 €

1 81 Arbeitstage 35129.9-032DC-falsch0.5wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|24DC

225.69 €

1 7 Arbeitstage 35129.9-016DC-falsch0.5wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|24DC

221.54 €

1 98 Arbeitstage 53.6129.90.0024160DCDCwahr-falschKeine24|24-|-19.2|30-|-24|30-

283.85 €

1 7 Arbeitstage 53.6126.10.0024320DCDCfalsch-falschKeine-|--|-19.2|30-|-24|30-

254.77 €

1 68 Arbeitstage 53.6129.9-016DCDCwahr0.5wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|24DC

304.62 €

1 70 Arbeitstage 53.6126.1-032DCDCwahr0.5wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|24DC

163.38 €

1 88 Arbeitstage 35126.10.0024160DCDCwahr-falschKeine-|--|-19.2|30-|-24|30-

186.92 €

1 81 Arbeitstage 35126.1-016DCDCwahr0.5wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|24DC

192.46 €

1 88 Arbeitstage 35126.1-08DCDCwahr2wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|24DC

379.38 €

1 81 Arbeitstage 53.6126.1-04AC/DC-falsch8falschRelais-|--|--|-24|230220|220-

540.00 €

1 81 Arbeitstage 53.6126.10.001580-DCwahr-falschKeine-|--|--|--|-110|300-

451.38 €

1 74 Arbeitstage 53.6129.90.0024640DCDCfalsch-falschKeine-|--|-19.2|30-|-24|30-

343.38 €

1 7 Arbeitstage 35126.10.0023160DCDCwahr-falschKeine24|24-|-19.2|30-|-24|30-

186.92 €

1 7 Arbeitstage 35126.1-016DCDCwahr0.5wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|24DC

177.23 €

1 74 Arbeitstage 35126.10.002488DCDCwahr0.5wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|30DC

283.85 €

1 81 Arbeitstage 35129.90.0024320DCDCfalsch-falschKeine-|--|-19.2|30-|-24|30-

501.23 €

1 60 Arbeitstage 53.6129.9-064DCDCwahr0.5wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|24DC

247.85 €

1 7 Arbeitstage 53.6126.1-04ACACfalsch2falschSonstige12|25312|253230|23024|230230|230AC

235.38 €

1 7 Arbeitstage 35129.90.002488DCDCwahr0.5wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|30DC

294.92 €

1 95 Arbeitstage 35129.90.00241616DCDCwahr0.5wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|30DC

371.08 €

1 7 Arbeitstage 35129.90.0024168DCDCwahr2wahrSonstige-|--|-19.2|3024|2424|30DC

540.00 €

1 7 Arbeitstage 53.6126.10.002580-DCwahr-falschKeine-|--|--|--|-48|100-

540.00 €

1 74 Arbeitstage 53.6126.10.002580-DCwahr-falschKeine-|--|--|--|-24|100-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 54 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau) 0|0
Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2
Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für KNX falsch Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine Explosionsschutz - Kategorie für Staub Sonstige
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch
Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar falsch digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar falsch
Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS -
SIL gemäß IEC 61508 Keine

Technischer Support