Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2701547
Teilenummer
|
---|
2701547 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Eingangsstrom bei Signal 1 (mA) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Spannungsart der Netzspannung | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | Spannung (Art der Eingangsspannung) | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | Ausgangsstrom (A) | Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | IO Link Master | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | Netzspannung DC (V) | Zulässige Spannung am Ausgang (V) | Zulässige Spannung am Eingang (V) | Art der Ausgangsspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | - |
Loading...
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau) | 0|0 | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - |
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch | Art der Digitalausgang | Keine | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Schienenmontage möglich | falsch | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | Keine | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | Sonstige |
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch |
Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP65 | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | wahr |
Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine |
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- | Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar | falsch |
digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar | falsch | Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - |
Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Verteiltes E / A-Gerät, AXL E, die Teilenummer ist 2701547.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2701547.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Eingangsstrom bei Signal 1(mA)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
Spannungsart der Netzspannung
Anzahl anderer HW-Schnittstellen
Spannung (Art der Eingangsspannung)
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme
Ausgangsstrom(A)
Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung
Unterstützendes Protokoll für SERCOS
IO Link Master
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO
Netzspannung DC(V)
Zulässige Spannung am Ausgang(V)
Zulässige Spannung am Eingang(V)
Art der Ausgangsspannung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2701495 |
2701496 |
2701497 |
2702658 |
2702659 |
2702660 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Eingangsstrom bei Signal 1 (mA) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Spannungsart der Netzspannung | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | Spannung (Art der Eingangsspannung) | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | Ausgangsstrom (A) | Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | IO Link Master | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | Netzspannung DC (V) | Zulässige Spannung am Ausgang (V) | Zulässige Spannung am Eingang (V) | Art der Ausgangsspannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553.85 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | falsch | falsch | wahr | 2 | wahr | falsch | falsch | wahr | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | falsch | falsch | wahr | - | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | - | |||
491.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | falsch | wahr | wahr | 0.5 | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
163.38 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 141 | 20 | 0.0024 | 8 | 0 | - | 1 | - | falsch | falsch | falsch | - | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | -|- | -|- | 24|30 | - | |||
180.00 € | 1 | auf Anfrage | 60 | 141 | 20 | - | 0 | 8 | DC | 1 | DC | falsch | falsch | falsch | - | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | 19.2|30 | 24|24 | 24|24 | DC | |||
213.23 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 50 | 80 | 0.0024 | 16 | 0 | - | 1 | - | falsch | falsch | falsch | - | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | -|- | -|- | 24|30 | - |