Kabelmarkierer, UCT-WMTBA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1014082
1014083
1014084
1014085
1014086
1014087
1014088
1014089
1014090
1014091
1014092
1014093
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Impressum Breite
(mm)
Länge
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

7.94 €

30 7 Arbeitstage WeißKeine4245|1365|136
-

7.94 €

30 7 Arbeitstage GelbKeine4245|1365|136

8.63 €

30 7 Arbeitstage WeißKeine6296|1366|136

8.63 €

30 7 Arbeitstage GelbKeine6296|1366|136

9.07 €

30 7 Arbeitstage WeißKeine17406|1366|136

9.07 €

30 7 Arbeitstage GelbKeine17406|1366|136

15.38 €

12 12 Arbeitstage WeißSonstige6255|1365|136

15.38 €

12 12 Arbeitstage GelbSonstige6255|1365|136

24.38 €

8 12 Arbeitstage WeißSonstige8296|1366|136

24.38 €

8 12 Arbeitstage GelbSonstige8296|1366|136

25.68 €

8 12 Arbeitstage WeißSonstige17406|1366|136

25.68 €

8 12 Arbeitstage GelbSonstige17406|1366|136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sonstige Befestigungsmethode Sonstige Modell Form
Ausführung - Mit Etikettenraum wahr Transparent -
Zahn -

Technischer Support