Leitermarkierungskragen, SD-WMTBS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0826637
0826666
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Werkstoff Breite
(mm)
Länge
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)
Aderdurchmesser
(mm)

0.07 €

2800 33 Arbeitstage GelbSonstige4.311.310|13610|136

0.17 €

1100 33 Arbeitstage SilberRostfreier Stahl5.510.916|30516|305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Impressum Sonstige Befestigungsmethode Sonstige Modell Sonstige
Ausführung - Mit Etikettenraum wahr Transparent -
Zahn -

Technischer Support