Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2707437 |
2969401 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Material der Kontaktfläche | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün | V0 | Zinn | 3.81 | 3.81 | 8 | |||
11.72 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Art der Verbindung | - | Nennspannung(V) | - | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | - | Materialgehäuse | - | Gehäuse beschichten | - |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Spannung(kV) | - | Art der elektrischen Anschluss | - |
Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | - |
Anzahl der Steckkontaktreihen | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | - | Materialkontakt | - |
Winkel Kontakt / Anschluss | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Material der Kontaktfläche
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften