Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MCV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1843651

Teilenummer
1843651
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.92 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 2.5
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.4
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 3.5 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 3.5 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MCV, die Teilenummer ist 1843651.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1843651.

Technischer Support