Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1844853 |
1874085 |
1874454 |
1874483 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Material der Kontaktfläche | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Rastermaß der Kontakte (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 300 | 47 Arbeitstage | -40|100 | Gold | 2 | 2.54 | Blistergürtel (für SMD) | 2.54 | Sonstige | 6 | |||
10.80 € | 50 | 44 Arbeitstage | -40|100 | Zinn | 2.6 | 3.5 | Keine | 3.5 | Flansch | 8 | |||
5.37 € | 50 | 7 Arbeitstage | -40|-40 | Zinn | 2.6 | 3.5 | Keine | 3.5 | Flansch | 8 | |||
7.84 € | 50 | 7 Arbeitstage | -40|-40 | Zinn | 2.6 | 3.5 | Keine | 3.5 | Flansch | 8 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Schwarz | Nennspannung(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Art der Befestigung | Sonstige |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Material der Kontaktfläche
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Art der Streifenbildung
Rastermaß der Kontakte(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften