Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 8 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Silber | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 4.6 |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 15 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 15 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) | Art der Leiterplattenbefestigung | Flansch |
Bemessungsstrom in(A) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften