Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1708860 |
1708873 |
1708886 |
1708899 |
1708909 |
1708912 |
1708925 |
1708938 |
1708941 |
1708954 |
1708967 |
1708970 |
1708983 |
1709005 |
1709018 |
1709021 |
1709034 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
10.53 € | 50 | 56 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
12.04 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
13.54 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
15.05 € | 50 | 29 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
16.55 € | 50 | 56 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
18.06 € | 50 | 54 Arbeitstage | -40|100 | Sonstige | |||
3.31 € | 100 | 54 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
4.82 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
6.32 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
7.83 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
9.33 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
10.84 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
13.85 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
15.35 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
16.86 € | 50 | 29 Arbeitstage | -|- | Flansch | |||
18.36 € | 50 | 54 Arbeitstage | -|- | Flansch |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Art der Befestigung | Sonstige |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 6 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 5 | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) | Bemessungsstrom in(A) | 41 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften