Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1737255 |
1902356 |
1902398 |
1902411 |
1902424 |
1902437 |
1902453 |
1909281 |
1909294 |
1909304 |
1909346 |
1909362 |
1909375 |
1909388 |
1909430 |
1909456 |
1909469 |
1909472 |
1909485 |
1909498 |
1909508 |
1909511 |
1909524 |
1909537 |
1909540 |
1909553 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überspannungskategorie | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 50 | 26 Arbeitstage | - | 5.08 | 5.08 | -|- | 16 | |||
5.21 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
8.10 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
9.55 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
10.28 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
11.00 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
12.45 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
6.53 € | 50 | 7 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
7.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
7.98 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
10.88 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
12.32 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
13.05 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
13.77 € | 50 | 7 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
3.76 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
5.21 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
5.93 € | 50 | 7 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
6.65 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
7.38 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
8.10 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
8.83 € | 50 | 7 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
9.55 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
10.28 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
11.00 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
11.72 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
12.45 € | 50 | 26 Arbeitstage | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 |
Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überspannungskategorie
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften