Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1764251 |
1805165 |
1810464 |
1810480 |
1829743 |
1918560 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Überspannungskategorie | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Winkel Kontakt / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.84 € | 50 | 23 Arbeitstage | 320 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
8.34 € | 50 | 23 Arbeitstage | 320 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
5.45 € | 50 | 23 Arbeitstage | 320 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
6.90 € | 50 | 23 Arbeitstage | 320 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
12.69 € | 50 | 23 Arbeitstage | 320 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
6.17 € | 50 | 23 Arbeitstage | 320 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung |
Material der Kontaktfläche | Zinn | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Überspannungskategorie
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Winkel Kontakt / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften