Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1707007 |
1707010 |
1707052 |
1707065 |
1707078 |
1707081 |
1707104 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Kontaktschalter | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 350 | 54 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
0.86 € | 250 | 37 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
2.01 € | 100 | 37 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
2.30 € | 100 | 54 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
2.59 € | 100 | 37 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
2.87 € | 100 | 47 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
3.45 € | 100 | 54 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Sonstige |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Anzahl der Pole | - | Art der Befestigung | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) |
Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Kontaktschalter
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften