Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1828895 |
1828905 |
1828918 |
1828921 |
1828950 |
1828963 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Kontaktschalter | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 50 | 28 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
4.02 € | 50 | 16 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
4.31 € | 50 | 28 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
4.60 € | 50 | 28 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
5.46 € | 50 | 28 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
5.75 € | 50 | 28 Arbeitstage | Schwarz | 160 | Stift | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Sonstige |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Anzahl der Pole | - | Art der Befestigung | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) |
Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Kontaktschalter
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften