Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1898884 |
1898907 |
1898923 |
1898936 |
1898949 |
1898952 |
1898965 |
1899032 |
1899058 |
1899074 |
1899090 |
1899100 |
1899113 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.10 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | |||
6.33 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | |||
7.57 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | |||
8.19 € | 50 | 25 Arbeitstage | - | |||
8.80 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | |||
9.42 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | |||
10.04 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | |||
6.48 € | 50 | 28 Arbeitstage | Flansch | |||
7.72 € | 50 | 28 Arbeitstage | Flansch | |||
8.95 € | 50 | 28 Arbeitstage | Flansch | |||
10.19 € | 50 | 28 Arbeitstage | Flansch | |||
10.80 € | 50 | 28 Arbeitstage | Flansch | |||
11.42 € | 50 | 28 Arbeitstage | Flansch |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 4 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 3.2 |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5.08 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | - | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften