Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, MSTBT (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2200334

Teilenummer
2200334
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der Verbindung Farbgehäuse Nennspannung
(V)
Kontaktschalter Materialgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Spannung
(kV)
Art der elektrischen Anschluss Material der Kontaktfläche Überspannungskategorie Modell des anschließbaren Kabelmodell Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Anzahl der Steckkontaktreihen Rastermaß der Kontakte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert Werkstoff des Isolation Materialkontakt Winkel Kontakt / Anschluss Bemessungsstrom in
(A)

1.81 €

150 75 Arbeitstage -Sonstige----|-------5-5-|--|--|--|------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole - Gehäuse beschichten - Verschmutzungsgrad 2
Mit Schutzleiter -

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, MSTBT, die Teilenummer ist 2200334.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2200334.

Produktvarianten

Teilenummer
1781098
1781111
1805385
2200482
2200483
2200484
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Art der Verbindung Farbgehäuse Nennspannung
(V)
Kontaktschalter Materialgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Spannung
(kV)
Art der elektrischen Anschluss Material der Kontaktfläche Überspannungskategorie Modell des anschließbaren Kabelmodell Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Anzahl der Steckkontaktreihen Rastermaß der Kontakte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert Werkstoff des Isolation Materialkontakt Winkel Kontakt / Anschluss Bemessungsstrom in
(A)

12.25 €

50 78 Arbeitstage Leiterplatte an KabelGrün320BusSonstige-40|100V04SchraubverbindungZinnIIIRohrkabel5.0815.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1SonstigeSonstigeKupfer180° (horizontal)12

14.14 €

50 78 Arbeitstage Leiterplatte an KabelGrün320BusSonstige-40|100V04SchraubverbindungZinnIIIRohrkabel5.0815.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1SonstigeSonstigeKupfer180° (horizontal)12

10.49 €

50 7 Arbeitstage Leiterplatte an KabelGrün320BusSonstige-40|100V04SchraubverbindungZinnIIIRohrkabel5.0815.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1SonstigeSonstigeKupfer180° (horizontal)12

3.69 €

50 7 Arbeitstage -Schwarz320BusKunststoff-|-V04SchraubverbindungZinnIII-5-50.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1-Sonstige-180° (horizontal)16

2.78 €

100 75 Arbeitstage -Schwarz320BusKunststoff-|-V04SchraubverbindungZinnIII-5-50.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1-Sonstige-180° (horizontal)16

1.83 €

100 75 Arbeitstage -Schwarz320BusKunststoff-|-V04SchraubverbindungZinnIII-5-50.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1-Sonstige-180° (horizontal)16

Technischer Support