Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2200482 |
2200483 |
2200484 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Verbindung | Farbgehäuse | Nennspannung (V) | Kontaktschalter | Materialgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Spannung (kV) | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Überspannungskategorie | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Anzahl der Steckkontaktreihen | Rastermaß der Kontakte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Werkstoff des Isolation | Materialkontakt | Winkel Kontakt / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | Schwarz | 320 | Bus | Kunststoff | -|- | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | - | 5 | - | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | - | 180° (horizontal) | 16 | |||
2.78 € | 100 | 75 Arbeitstage | - | Schwarz | 320 | Bus | Kunststoff | -|- | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | - | 5 | - | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | - | 180° (horizontal) | 16 | |||
1.83 € | 100 | 75 Arbeitstage | - | Schwarz | 320 | Bus | Kunststoff | -|- | V0 | 4 | Schraubverbindung | Zinn | III | - | 5 | - | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | - | Sonstige | - | 180° (horizontal) | 16 |
Loading...
Anzahl der Pole | - | Gehäuse beschichten | - | Verschmutzungsgrad | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schutzleiter | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Art der Verbindung
Farbgehäuse
Nennspannung(V)
Kontaktschalter
Materialgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Spannung(kV)
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Überspannungskategorie
Modell des anschließbaren Kabelmodell
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Anzahl der Steckkontaktreihen
Rastermaß der Kontakte(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Werkstoff des Isolation
Materialkontakt
Winkel Kontakt / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften