Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Länge Stift (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 3.5 | Sonstige | 12 | |||
10.33 € | 50 | 16 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 3.5 | Sonstige | 12 | |||
10.90 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 3.5 | Sonstige | 12 | |||
12.05 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 3.5 | Sonstige | 12 | |||
12.62 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 3.5 | Sonstige | 12 | |||
13.20 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 3.5 | Sonstige | 12 | |||
13.77 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -40|100 | 3.5 | Sonstige | 12 | |||
3.41 € | 100 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
4.38 € | 50 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
5.35 € | 50 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
6.33 € | 50 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
7.30 € | 50 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
8.28 € | 50 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
9.25 € | 50 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
10.22 € | 50 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
11.20 € | 50 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
12.17 € | 50 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
13.14 € | 50 | 47 Arbeitstage | 176 | -|- | 3.6 | Flansch | 12 | |||
6.56 € | 50 | 47 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 12 | |||
7.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 12 | |||
8.85 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 12 | |||
9.99 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 12 | |||
10.57 € | 50 | 16 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 12 | |||
11.14 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 12 | |||
11.71 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 12 | |||
12.29 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 12 | |||
12.86 € | 50 | 22 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 12 | |||
5.04 € | 50 | 47 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 16 | |||
5.84 € | 50 | 47 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 16 | |||
6.64 € | 50 | 47 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 16 | |||
7.44 € | 50 | 47 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 16 | |||
9.85 € | 50 | 47 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 16 | |||
10.65 € | 50 | 47 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 16 | |||
11.45 € | 50 | 47 Arbeitstage | 320 | -|- | 3.5 | Flansch | 16 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5.08 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5.08 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Länge Stift(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften