Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, PC (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1721012
1721025
1721041
1721054
1721070
1721083
1721096
1721119
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Überspannungskategorie Länge Stift
(mm)
Werkstoff des Isolation Winkelplatine / Kontakt Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)

2.23 €

100 7 Arbeitstage Grün-|-SonstigeIII4.2SonstigeSonstigeFlansch41

3.20 €

100 7 Arbeitstage Grün-|-SonstigeIII4.2SonstigeSonstigeFlansch41

5.13 €

50 7 Arbeitstage Grün-|-SonstigeIII4.2SonstigeSonstigeFlansch41

6.10 €

50 19 Arbeitstage Grün-|-SonstigeIII4.2SonstigeSonstigeFlansch41

8.03 €

50 19 Arbeitstage Grün-|-SonstigeIII4.2SonstigeSonstigeFlansch41

9.00 €

50 7 Arbeitstage Grün-|-SonstigeIII4.2SonstigeSonstigeFlansch41

9.96 €

50 19 Arbeitstage Grün-|-SonstigeIII4.2SonstigeSonstigeFlansch41

11.89 €

50 19 Arbeitstage Grün-|-SonstigeIII4.2SonstigeSonstigeFlansch41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 630 Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige Spannung(kV) 6
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62 Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 7.62
Steckverbinder Fester Steckverbinder

Technischer Support