Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, PC (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1721106

Teilenummer
1721106
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Überspannungskategorie Länge Stift
(mm)
Werkstoff des Isolation Winkelplatine / Kontakt Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)

10.93 €

50 19 Arbeitstage Grün-|-SonstigeIII4.2Sonstige-Flansch41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 630 Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige Spannung(kV) 6
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62 Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 7.62
Steckverbinder Fester Steckverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, PC, die Teilenummer ist 1721106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1721106.

Produktvarianten

Teilenummer
1717019
1717021
1717025
1721119
1892039
1892042
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Überspannungskategorie Länge Stift
(mm)
Werkstoff des Isolation Winkelplatine / Kontakt Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)

4.49 €

50 70 Arbeitstage Schwarz-40|-40Sonstige-2.6---41

5.39 €

50 70 Arbeitstage Schwarz-40|-40Sonstige-2.6Sonstige--41

2.21 €

100 70 Arbeitstage Schwarz-40|-40--2.6Sonstige-Flansch41

11.89 €

50 19 Arbeitstage Grün-|-SonstigeIII4.2SonstigeSonstigeFlansch41

4.83 €

50 19 Arbeitstage Grün-|--III4.26SonstigeSonstigeSonstige20

5.79 €

50 19 Arbeitstage Grün-|--III4.26SonstigeSonstigeSonstige20

Technischer Support