Stecker, Leiterplattensteckverbinder, PTDA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1725107
1725146
1725159
1725172
1725185
1725198
1725211
1725224
1725237
1725250
1725263
1725276
1725289
1725497
1725510
1725523
1725536
1725549
1725623
1725636
1725640
1725649
1725652
1725653
1725665
1725666
1725679
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Spannung
(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert Bemessungsstrom in
(A)

1.25 €

250 7 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

3.12 €

100 40 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

3.75 €

100 7 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

4.37 €

100 44 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

5.00 €

100 40 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

5.62 €

100 44 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

6.25 €

100 44 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

6.87 €

50 44 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

7.50 €

50 7 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

8.12 €

50 44 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

8.75 €

50 44 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

9.37 €

50 44 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

10.00 €

50 44 Arbeitstage 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Sonstige8

1.25 €

250 7 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

1.87 €

250 44 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

2.50 €

250 44 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

3.12 €

100 40 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

3.75 €

100 40 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

4.37 €

100 44 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

5.00 €

100 7 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

8.12 €

50 44 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

5.62 €

100 44 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

6.25 €

100 44 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

8.75 €

50 44 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

6.87 €

50 44 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

9.37 €

50 44 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

10.00 €

50 44 Arbeitstage 400-|-4550.2|2.50.5|2.50.2|2.50.2|2.5-13.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige
Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 135° (nach oben geneigt)

Technischer Support