Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überspannungskategorie | Länge Stift (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 30 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
9.43 € | 20 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
12.58 € | 20 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
15.72 € | 20 | 28 Arbeitstage | - | 4.1 | - | |||
18.87 € | 10 | 28 Arbeitstage | - | 4.1 | - | |||
22.01 € | 10 | 28 Arbeitstage | - | 4.1 | - | |||
25.16 € | 10 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
28.30 € | 10 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
6.29 € | 30 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
9.43 € | 20 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
12.58 € | 20 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
15.72 € | 20 | 28 Arbeitstage | - | 4.1 | - | |||
18.87 € | 10 | 28 Arbeitstage | - | 4.1 | - | |||
22.01 € | 10 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
25.16 € | 10 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
28.30 € | 10 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Sonstige | |||
8.33 € | 30 | 28 Arbeitstage | III | 3.8 | Flansch | |||
11.48 € | 20 | 28 Arbeitstage | III | 3.8 | Flansch | |||
14.62 € | 20 | 28 Arbeitstage | III | 3.8 | Flansch | |||
17.77 € | 20 | 28 Arbeitstage | - | 3.8 | Flansch | |||
20.91 € | 10 | 28 Arbeitstage | - | 3.8 | Flansch | |||
24.05 € | 10 | 28 Arbeitstage | - | 3.8 | Flansch | |||
27.20 € | 10 | 28 Arbeitstage | III | 3.8 | Flansch | |||
30.34 € | 10 | 28 Arbeitstage | III | 3.8 | Flansch | |||
8.33 € | 30 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Flansch | |||
11.48 € | 20 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Flansch | |||
14.62 € | 20 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Flansch | |||
17.77 € | 20 | 28 Arbeitstage | - | 4.1 | Flansch | |||
20.91 € | 10 | 28 Arbeitstage | - | 4.1 | Flansch | |||
24.05 € | 10 | 28 Arbeitstage | - | 4.1 | Flansch | |||
27.20 € | 10 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Flansch | |||
30.34 € | 10 | 28 Arbeitstage | III | 4.1 | Flansch |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 8 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Silber | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 10.16 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 |
Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 10.16 |
Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | - |
Bemessungsstrom in(A) | 76 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überspannungskategorie
Länge Stift(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften