Leiterplattensteckverbinder, Durchführungsleiste, DFK-PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1716069
1716072
1716098
1716108
1716111
1716124
1716137
1716140
1716153
1716166
1727582
1727618
1727634
1727647
1727650
1727663
1727676
1727689
1727692
1727702
1727715
1727728
1727731
1727744
1727757
1727760
1727773
1727786
1727799
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Stift
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

4.58 €

40 75 Arbeitstage 5Flansch

6.09 €

30 28 Arbeitstage 5Flansch

9.10 €

20 28 Arbeitstage 5Flansch

10.60 €

20 75 Arbeitstage 5Flansch

12.11 €

20 28 Arbeitstage 5Flansch

13.61 €

20 28 Arbeitstage 5Flansch

15.12 €

20 28 Arbeitstage 5Flansch

16.62 €

20 28 Arbeitstage 5Flansch

18.13 €

20 28 Arbeitstage 5Flansch

19.63 €

10 28 Arbeitstage 5Flansch

3.01 €

70 75 Arbeitstage 4.9Sonstige

7.52 €

30 28 Arbeitstage 4.9Sonstige

10.53 €

20 75 Arbeitstage 4.9Sonstige

12.04 €

20 75 Arbeitstage 4.9Sonstige

13.54 €

20 75 Arbeitstage 4.9Sonstige

15.05 €

20 28 Arbeitstage 4.9Sonstige

16.55 €

20 75 Arbeitstage 4.9Sonstige

18.06 €

20 75 Arbeitstage 4.9Sonstige

3.98 €

50 75 Arbeitstage 4.9Flansch

5.48 €

40 75 Arbeitstage 4.9Flansch

6.99 €

30 75 Arbeitstage 4.9Flansch

8.49 €

30 75 Arbeitstage 4.9Flansch

9.99 €

20 75 Arbeitstage 4.9Flansch

11.50 €

20 28 Arbeitstage 4.9Flansch

13.00 €

20 75 Arbeitstage 4.9Flansch

14.51 €

20 75 Arbeitstage 4.9Flansch

16.01 €

20 28 Arbeitstage 4.9Flansch

17.52 €

20 28 Arbeitstage 4.9Flansch

19.02 €

10 75 Arbeitstage 4.9Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -|-
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 6
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Rastermaß der Kontakte(mm) 7.62 Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige
Winkelplatine / Kontakt Sonstige Bemessungsstrom in(A) 41

Technischer Support