Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 8 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Silber | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 15 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Rastermaß der Kontakte(mm) | 15 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkelplatine / Kontakt | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Flansch | Bemessungsstrom in(A) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge Stift(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften