Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, FKCVW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1873692
1873728
1873731
1873744
1873757
1873760
1873773
1873786
1873799
1873809
1873812
1873825
1873838
1873854
1873870
1873883
1873896
1873906
1873919
1873922
1873935
1873948
1910034
1910047
1910063
1910089
1910092
1910102
1910115
1910128
1910131
1910144
1910157
1910160
1910173
1910186
1910199
1910209
1910212
1910225
1910238
1910241
1910254
1910267
1910270
1910283
1910296
1910306
1910319
1910322
1910335
1910348
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

6.96 €

50 7 Arbeitstage 5.085.08

10.44 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

11.60 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

12.76 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

13.92 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

15.08 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

16.24 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

17.40 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

18.55 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

2.45 €

100 54 Arbeitstage 5.085.08

3.61 €

100 54 Arbeitstage 5.085.08

4.77 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

5.93 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

8.25 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

10.57 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

11.72 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

12.88 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

14.04 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

15.20 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

16.36 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

17.52 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

18.68 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

2.33 €

100 33 Arbeitstage 55

3.49 €

100 47 Arbeitstage 55

5.81 €

50 33 Arbeitstage 55

8.12 €

50 47 Arbeitstage 55

9.28 €

50 47 Arbeitstage 55

10.44 €

50 47 Arbeitstage 55

11.60 €

50 47 Arbeitstage 55

12.76 €

50 47 Arbeitstage 55

13.92 €

50 47 Arbeitstage 55

15.08 €

50 47 Arbeitstage 55

16.24 €

50 47 Arbeitstage 55

17.40 €

50 47 Arbeitstage 55

18.55 €

50 47 Arbeitstage 55

19.71 €

50 47 Arbeitstage 55

20.87 €

50 47 Arbeitstage 55

2.45 €

100 54 Arbeitstage 55

3.61 €

100 54 Arbeitstage 55

4.77 €

50 54 Arbeitstage 55

5.93 €

50 54 Arbeitstage 55

7.09 €

50 54 Arbeitstage 55

8.25 €

50 54 Arbeitstage 55

9.41 €

50 54 Arbeitstage 55

10.57 €

50 54 Arbeitstage 55

11.72 €

50 54 Arbeitstage 55

12.88 €

50 54 Arbeitstage 55

14.04 €

50 54 Arbeitstage 55

15.20 €

50 54 Arbeitstage 55

16.36 €

50 54 Arbeitstage 55

17.52 €

50 54 Arbeitstage 55

18.68 €

50 54 Arbeitstage 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige
Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer
Winkel Kontakt / Anschluss 270° (senkrecht nach unten) Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support