PCB-Stecker, PCB-Header, FRONT-FMC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1714765

Teilenummer
1714765
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.45 €

500 57 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Sonstige Nennspannung(V) -
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Betriebstemperatur(°C) -|-
Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 - Spannung(kV) -
Art der elektrischen Anschluss - Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie -
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) -
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 6.35 Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Art der Streifenbildung -
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 6.35 Steckverbinder Freier Steckverbinder
Werkstoff des Isolation - Winkelplatine / Kontakt - Art der Leiterplattenbefestigung Flansch
Bemessungsstrom in(A) -

Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Stecker, PCB-Header, FRONT-FMC, die Teilenummer ist 1714765.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1714765.

Technischer Support