PCB-Header, MSTBW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1735662
1735675
1735688
1735691
1735714
1735727
1735730
1735769
1735798
1735921
1735934
1735947
1735950
1735963
1735976
1735989
1735992
1736001
1736014
1736027
1736030
1736056
1736069
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

8.51 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

8.16 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

7.80 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

7.45 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

6.74 €

50 12 Arbeitstage 5.085.08

6.39 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

6.04 €

50 12 Arbeitstage 5.085.08

4.97 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

3.91 €

50 22 Arbeitstage 5.085.08

7.45 €

50 22 Arbeitstage 55

7.10 €

50 22 Arbeitstage 55

6.74 €

50 15 Arbeitstage 55

6.39 €

50 15 Arbeitstage 55

6.04 €

50 15 Arbeitstage 55

5.68 €

50 15 Arbeitstage 55

5.33 €

50 15 Arbeitstage 55

4.97 €

50 15 Arbeitstage 55

4.62 €

50 22 Arbeitstage 55

4.27 €

50 15 Arbeitstage 55

3.91 €

50 22 Arbeitstage 55

3.56 €

100 7 Arbeitstage 55

2.85 €

100 7 Arbeitstage 55

2.50 €

100 12 Arbeitstage 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.5
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support