Durchführungsleiste, DFK-MSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0707183
0707206
0707219
0707222
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.79 €

50 22 Arbeitstage

8.03 €

50 22 Arbeitstage

8.65 €

50 19 Arbeitstage

9.26 €

50 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Kabel-zu-Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -|-
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie -
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 9.3
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 5 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Art der Leiterplattenbefestigung -
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support