Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, IPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1708417
1708420
1708433
1708446
1708459
1708462
1708475
1708488
1708527
1708543
1708556
1708569
1708572
1708585
1708598
1708608
1708611
1708624
1708637
1708640
1708653
1708666
1708679
1708682
1708695
1708705
1708721
1708734
1708747
1708750
1708763
1708776
1708789
1708792
1708802
1708815
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Art der Leiterplattenbefestigung

7.52 €

50 82 Arbeitstage -40|100Sonstige

9.03 €

50 82 Arbeitstage -40|100Sonstige

10.53 €

50 84 Arbeitstage -40|100Sonstige

12.04 €

50 29 Arbeitstage -40|100Sonstige

13.54 €

50 82 Arbeitstage -40|100Sonstige

15.05 €

50 29 Arbeitstage -40|100Sonstige

16.55 €

50 29 Arbeitstage -40|100Sonstige

18.06 €

50 82 Arbeitstage -40|100Sonstige

7.83 €

50 82 Arbeitstage -40|100Flansch

10.84 €

50 82 Arbeitstage -40|100Flansch

12.34 €

50 82 Arbeitstage -40|100Flansch

13.85 €

50 82 Arbeitstage -40|100Flansch

15.35 €

50 84 Arbeitstage -40|100Flansch

16.86 €

50 29 Arbeitstage -40|100Flansch

18.36 €

50 84 Arbeitstage -40|100Flansch

3.01 €

100 82 Arbeitstage -|-Sonstige

4.51 €

50 82 Arbeitstage -|-Sonstige

6.02 €

50 82 Arbeitstage -|-Sonstige

7.52 €

50 82 Arbeitstage -|-Sonstige

9.03 €

50 29 Arbeitstage -|-Sonstige

10.53 €

50 29 Arbeitstage -|-Sonstige

12.04 €

50 29 Arbeitstage -|-Sonstige

13.54 €

50 29 Arbeitstage -|-Sonstige

15.05 €

50 29 Arbeitstage -|-Sonstige

16.55 €

50 29 Arbeitstage -|-Sonstige

18.06 €

50 29 Arbeitstage -|-Sonstige

4.82 €

50 29 Arbeitstage -|-Flansch

6.32 €

50 82 Arbeitstage -|-Flansch

7.83 €

50 82 Arbeitstage -|-Flansch

9.33 €

50 84 Arbeitstage -|-Flansch

10.84 €

50 29 Arbeitstage -|-Flansch

12.34 €

50 29 Arbeitstage -|-Flansch

13.85 €

50 29 Arbeitstage -|-Flansch

15.35 €

50 29 Arbeitstage -|-Flansch

16.86 €

50 29 Arbeitstage -|-Flansch

18.36 €

50 84 Arbeitstage -|-Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Art der Befestigung Sonstige
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 6 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 5 Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Rastermaß der Kontakte(mm) 7.62 Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige
Winkelplatine / Kontakt Sonstige Bemessungsstrom in(A) 41

Technischer Support