Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, PCV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1720628
1720631
1720644
1720657
1720660
1720673
1720958
1720974
1720990
1721009
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Stift
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

6.76 €

50 33 Arbeitstage 5Sonstige

7.73 €

50 33 Arbeitstage 5Sonstige

8.69 €

50 33 Arbeitstage 5Sonstige

9.66 €

50 28 Arbeitstage 5Sonstige

10.62 €

50 28 Arbeitstage 5Sonstige

11.59 €

50 33 Arbeitstage 5Sonstige

7.06 €

50 33 Arbeitstage 4.26Flansch

9.00 €

50 33 Arbeitstage 4.26Flansch

10.93 €

50 28 Arbeitstage 4.26Flansch

11.89 €

50 28 Arbeitstage 4.26Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 630
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 6
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 7.62
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Rastermaß der Kontakte(mm) 7.62 Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige
Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Bemessungsstrom in(A) 41

Technischer Support