Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MSTBVA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1809296
1809319
1809348
1809351
1809377
1809380
1809393
1809403
1809416
1809429
1809432
1809445
1936102
1936128
1936131
1936144
1936157
1936160
1936173
1944602
1944615
1944628
1944631
1944660
1944673
1944686
1944699
1944709
1944712
1944725
1944738
1944741
1944754
1944767
1944770
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

1.70 €

150 7 Arbeitstage 5.085.08

2.21 €

100 40 Arbeitstage 5.085.08

2.96 €

100 40 Arbeitstage 5.085.08

3.22 €

100 40 Arbeitstage 5.085.08

3.72 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08

3.98 €

50 16 Arbeitstage 5.085.08

4.23 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08

4.48 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08

4.73 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08

4.99 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08

5.24 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08

5.49 €

50 7 Arbeitstage 5.085.08

2.80 €

100 40 Arbeitstage 5.085.08

3.31 €

100 40 Arbeitstage 5.085.08

3.56 €

100 40 Arbeitstage 5.085.08

3.81 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08

4.07 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08

4.32 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08

4.57 €

50 40 Arbeitstage 5.085.08

0.78 €

250 33 Arbeitstage 55

1.03 €

200 7 Arbeitstage 55

1.29 €

150 40 Arbeitstage 55

1.54 €

150 40 Arbeitstage 55

2.30 €

100 40 Arbeitstage 55

2.55 €

100 40 Arbeitstage 55

2.80 €

100 40 Arbeitstage 55

3.05 €

100 40 Arbeitstage 55

3.31 €

100 40 Arbeitstage 55

3.56 €

100 22 Arbeitstage 55

3.81 €

50 40 Arbeitstage 55

4.07 €

50 22 Arbeitstage 55

4.32 €

50 22 Arbeitstage 55

4.57 €

50 22 Arbeitstage 55

4.82 €

50 22 Arbeitstage 55

5.08 €

50 40 Arbeitstage 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.9
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben)
Art der Leiterplattenbefestigung Flansch Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support