PCB-Header, IC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1786514
1786530
1786556
1786585
1786598
1786608
1786611
1786624
1810337
1810340
1810353
1810366
1810379
1810382
1810395
1810405
1810418
1810421
1810434
1825174
1825190
1825213
1825239
1825255
1825271
1825284
1825297
1825307
1943344
1943360
1943373
1943399
1943409
1943412
1943438
1943454
1943470
1943483
1943496
1943506
1943519
1943522
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)

7.47 €

50 22 Arbeitstage 320-40|100Sonstige12

8.61 €

50 22 Arbeitstage 320-40|100Sonstige12

9.76 €

50 22 Arbeitstage 320-40|100Sonstige12

11.48 €

50 22 Arbeitstage 320-40|100Sonstige12

12.05 €

50 22 Arbeitstage 320-40|100Sonstige12

12.62 €

50 22 Arbeitstage 320-40|100Sonstige12

13.20 €

50 22 Arbeitstage 320-40|100Sonstige12

13.77 €

50 22 Arbeitstage 320-40|100Sonstige12

3.41 €

100 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

4.38 €

50 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

5.35 €

50 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

6.33 €

50 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

7.30 €

50 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

8.28 €

50 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

9.25 €

50 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

10.22 €

50 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

11.20 €

50 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

12.17 €

50 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

13.14 €

50 47 Arbeitstage 176-|-Flansch12

5.41 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Flansch12

6.56 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Flansch12

7.70 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Flansch12

8.85 €

50 22 Arbeitstage 320-|-Flansch12

9.99 €

50 22 Arbeitstage 320-|-Flansch12

11.14 €

50 22 Arbeitstage 320-|-Flansch12

11.71 €

50 22 Arbeitstage 320-|-Flansch12

12.29 €

50 22 Arbeitstage 320-|-Flansch12

12.86 €

50 22 Arbeitstage 320-|-Flansch12

4.83 €

50 7 Arbeitstage 320-|-Sonstige16

5.64 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Sonstige16

6.44 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Sonstige16

8.04 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Sonstige16

8.84 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Sonstige16

9.64 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Sonstige16

4.24 €

50 7 Arbeitstage 320-|-Flansch16

5.84 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Flansch16

7.44 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Flansch16

8.25 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Flansch16

9.05 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Flansch16

9.85 €

50 7 Arbeitstage 320-|-Flansch16

10.65 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Flansch16

11.45 €

50 47 Arbeitstage 320-|-Flansch16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Bus Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) -
Länge Stift(mm) 3.5 Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08 Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 5.08
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt Sonstige

Technischer Support