Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MCV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1706159
1706165
1706166
1706168
1706171
1706180
1706181
1706182
1706185
1707214
1707227
1707230
1707243
1707256
1707269
1707272
1707285
1707298
1707308
1707311
1707683
1707706
1707722
1713380
1713381
1713382
1713384
1713385
1713386
1713387
1713388
1713390
1713391
1713392
1713393
1713394
1713395
1713398
1713399
1713400
1713415
1731536
1731552
1731578
1731594
1731604
1731633
1731646
1731659
1731662
1779129
1779475
1779514
1779530
1779543
1779572
1779938
1779954
1779967
1780011
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Material der Kontaktfläche Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Art der Streifenbildung Rastermaß der Kontakte
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)

3.45 €

315 36 Arbeitstage SchwarzGold22.54Blistergürtel (für SMD)2.54Sonstige6

1.97 €

315 36 Arbeitstage SchwarzGold22.54Blistergürtel (für SMD)2.54Sonstige6

1.67 €

315 36 Arbeitstage SchwarzGold22.54Blistergürtel (für SMD)2.54Sonstige6

1.38 €

315 36 Arbeitstage SchwarzGold22.54Blistergürtel (für SMD)2.54Sonstige6

5.21 €

315 36 Arbeitstage SchwarzGold22.54Blistergürtel (für SMD)2.54Sonstige6

2.85 €

315 36 Arbeitstage SchwarzGold22.54Blistergürtel (für SMD)2.54Sonstige6

2.55 €

315 54 Arbeitstage SchwarzGold22.54Blistergürtel (für SMD)2.54Sonstige6

2.26 €

315 36 Arbeitstage SchwarzGold22.54Blistergürtel (für SMD)2.54Sonstige6

1.67 €

315 35 Arbeitstage SchwarzGold22.54Blistergürtel (für SMD)2.54Sonstige6

1.92 €

100 54 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

2.21 €

100 19 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

2.50 €

100 54 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

2.79 €

100 54 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

3.07 €

100 54 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

3.36 €

100 54 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

3.65 €

50 54 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

3.94 €

50 19 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

4.22 €

50 47 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

4.51 €

50 19 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

4.80 €

50 54 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.81Keine3.81Flansch8

3.36 €

100 54 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.81Keine3.81Flansch8

3.94 €

50 54 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.81Keine3.81Flansch8

4.51 €

50 19 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.81Keine3.81Flansch8

3.74 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5-8

4.02 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5-8

4.31 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5-8

4.60 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5-8

4.89 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5-8

5.17 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5-8

5.46 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5-8

5.75 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5-8

5.09 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5Flansch8

5.37 €

50 18 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5Flansch8

3.82 €

200 54 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.81Blistergürtel (für SMD)3.81Flansch8

5.66 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5Flansch8

5.95 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5Flansch8

6.24 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5Flansch8

6.52 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5Flansch8

6.81 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5Flansch8

7.10 €

50 22 Arbeitstage SchwarzZinn23.5Keine3.5Flansch8

4.40 €

180 54 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.81Blistergürtel (für SMD)3.81Flansch8

1.94 €

100 7 Arbeitstage GrünZinn3.43.5Keine3.5Flansch8

2.49 €

100 7 Arbeitstage GrünZinn3.43.5Keine3.5Flansch8

3.03 €

100 40 Arbeitstage GrünZinn3.43.5Keine3.5Flansch8

3.58 €

100 7 Arbeitstage GrünZinn3.43.5Keine3.5Flansch8

3.85 €

50 40 Arbeitstage GrünZinn3.43.5Keine3.5Flansch8

4.67 €

50 21 Arbeitstage GrünZinn3.43.5Keine3.5Flansch8

4.95 €

50 40 Arbeitstage GrünZinn3.43.5Keine3.5Flansch8

5.22 €

50 40 Arbeitstage GrünZinn3.43.5Keine3.5Flansch8

5.50 €

50 21 Arbeitstage GrünZinn3.43.5Keine3.5Flansch8

2.79 €

100 54 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.5Keine3.5Flansch8

2.47 €

200 54 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.5Blistergürtel (für SMD)3.5Sonstige8

3.05 €

200 7 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.5Blistergürtel (für SMD)3.5Sonstige8

3.34 €

200 7 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.5Blistergürtel (für SMD)3.5Sonstige8

3.16 €

100 54 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.5Keine3.5Sonstige8

3.91 €

180 7 Arbeitstage SchwarzZinn2.63.5Blistergürtel (für SMD)3.5Sonstige8

1.93 €

100 54 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.5Keine3.5Flansch8

2.22 €

100 54 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.5Keine3.5Flansch8

2.67 €

200 54 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.5Blistergürtel (für SMD)3.5Flansch8

3.08 €

100 7 Arbeitstage SchwarzZinn1.43.5Keine3.5Flansch8

Loading...

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 160 Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100 Art der Befestigung Sonstige
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) -
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Geeignet für die Dicke(mm) - Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben)

Technischer Support