Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1825788 |
1825791 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Material der Kontaktfläche | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Rastermaß der Kontakte (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 200 | 54 Arbeitstage | Schwarz | Zinn | 2 | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 3.81 | Flansch | 8 | |||
2.96 € | 200 | 54 Arbeitstage | Schwarz | Zinn | 2 | 3.81 | Blistergürtel (für SMD) | 3.81 | Flansch | 8 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | Sonstige |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbgehäuse
Material der Kontaktfläche
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Art der Streifenbildung
Rastermaß der Kontakte(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften