Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1780930
Teilenummer
|
---|
1780930 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Material der Kontaktfläche | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Rastermaß der Kontakte (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 150 | 54 Arbeitstage | Schwarz | Zinn | 2 | 3.5 | Keine | 3.5 | Sonstige | 8 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | Sonstige |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, MCV, die Teilenummer ist 1780930.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1780930.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbgehäuse
Material der Kontaktfläche
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Art der Streifenbildung
Rastermaß der Kontakte(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1706168 |
1706171 |
1706180 |
1780943 |
1780969 |
1780985 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbgehäuse | Material der Kontaktfläche | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Art der Streifenbildung | Rastermaß der Kontakte (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 315 | 36 Arbeitstage | Schwarz | Gold | 2 | 2.54 | Blistergürtel (für SMD) | 2.54 | Sonstige | 6 | |||
5.21 € | 315 | 36 Arbeitstage | Schwarz | Gold | 2 | 2.54 | Blistergürtel (für SMD) | 2.54 | Sonstige | 6 | |||
2.85 € | 315 | 36 Arbeitstage | Schwarz | Gold | 2 | 2.54 | Blistergürtel (für SMD) | 2.54 | Sonstige | 6 | |||
1.90 € | 200 | 54 Arbeitstage | Schwarz | Zinn | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | 8 | |||
2.19 € | 200 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Zinn | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | 8 | |||
2.47 € | 200 | 54 Arbeitstage | Schwarz | Zinn | 2 | 3.5 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | 8 |