Leiterplattensteckverbinder, Direktsteckblock, MSTBU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1824175
1824214
1824230
1824243
1824272
1824285
1824298
1824311
1824324
1824340
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.41 €

50 19 Arbeitstage

13.22 €

50 22 Arbeitstage

15.62 €

50 22 Arbeitstage

16.82 €

50 19 Arbeitstage

20.43 €

50 22 Arbeitstage

21.63 €

50 19 Arbeitstage

22.83 €

50 22 Arbeitstage

25.23 €

50 22 Arbeitstage

26.44 €

50 22 Arbeitstage

28.84 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Kabel-zu-Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell -
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5.08 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 5.08
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss -
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support