Durchführungsleiste, DFK-IPCV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1703056
1703069
1703072
1703085
1703098
1703108
1703111
1703124
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.29 €

30 28 Arbeitstage

9.43 €

20 28 Arbeitstage

12.58 €

20 28 Arbeitstage

15.72 €

20 28 Arbeitstage

18.87 €

10 28 Arbeitstage

22.01 €

10 28 Arbeitstage

25.16 €

10 28 Arbeitstage

28.30 €

10 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 1000
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Betriebstemperatur(°C) -|-
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 8
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Silber Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 4.1
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 10.16 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 10.16 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben) Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 76

Technischer Support