PCB-Header, SMSTBA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1769858
1769874
1769890
1769913
1769926
1769939
1769942
1769955
1769968
1769971
1769984
1769997
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.14 €

100 22 Arbeitstage

2.75 €

100 22 Arbeitstage

3.36 €

100 22 Arbeitstage

3.96 €

50 22 Arbeitstage

4.27 €

50 22 Arbeitstage

4.57 €

50 22 Arbeitstage

4.87 €

50 22 Arbeitstage

5.18 €

50 19 Arbeitstage

5.48 €

50 22 Arbeitstage

5.78 €

50 22 Arbeitstage

6.09 €

50 22 Arbeitstage

6.39 €

50 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.5
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) 5 Steckverbinder Fester Steckverbinder
Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 45° / 135° (nach unten geneigt) Art der Leiterplattenbefestigung Sonstige
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support